Philips CoreLine Waterproof, 63.5 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Geniş ışın, Buzlu, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3

Ürün Açıklaması

L1500 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 8000 lm, 63.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 4 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir), 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon

Sipariş kodu: 40931900
Tam sipariş kodu: 871869940931900

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 txt 4.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505100080 tr_TR pdf 247.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Görseller

Product-Photographs-910505100080_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505100080_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 IES
Revit dosyası
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 910505100080 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100080 pdf 638.6 kB