CoreLine Waterproof – Işığın gerçekten önemli olduğu her proje için, kurulum ve bakımı kolay
CoreLine waterproof; CoreLine'ın yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli aydınlatma armatürü özelliklerini sunar. İnce ve şık tasarımı ile serinin bilinen ve beğenilen ürün mimarisini korur. Etkili tasarımı sayesinde kurulumu hızlı ve kolaydır. CoreLine waterproof, karmaşık olmayan ve etkili bir aydınlatma için daha iyi geniş açılı ışık dağılımı sağlar. 18 W'tan 58 W'a kadar olan floresan lambaya sahip geleneksel su geçirmez armatürlere doğrudan bir alternatiftir ve önemli enerji tasarrufu sağlar. CoreLine waterproof serisinde entegre kablosuz iletişim özelliğine sahip Interact Ready armatürler de mevcuttur ve Interact bağlı ışık sistemleriyle birlikte kullanılabilir.
Enerji ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlar.
Akıllı WT120C G2 ürün mimarisi sayesinde hızlı ve esnek kurulumu destekler.
Uzun ömür ve yüksek verimlilik: başlangıç düzeyine kıyasla an az %80 akı ile 50.000 saat ve 140 lm/W'a varan verimlilik
Mevcut seçenekler: L600/1200/1500, 8000 lm 4000K'ye kadar
UV ışıması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığının ve IP66 sınıfının kaybedilmesine neden olur.
Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın.