Daha akıllıca kurun, daha hızlı tamamlayın. Uzun ömürlü güvenilirlik ve performansı tercih edin.
Ofisler, eğitim ve sağlık kuruluşları için şık, modern ve enerji tasarruflu bir aydınlatma çözümü olan Philips CoreLine gömme gen4'ü tanıtıyoruz. Philips CoreLine gömme gen4, 6800 lm'ye kadar daha yüksek lümen paketleri, iyileştirilmiş verimlilik ve kullanım ömrü, hızlı konektörler veya Wieland konektörleriyle kolay kurulum ile Philips'in yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek kaliteli armatür vaadini yerine getiriyor. Son teknoloji LED teknolojimiz, CoreLine gömme aydınlatmaların hem çevre dostu hem de uygun maliyetli olmasını sağlayarak enerji faturalarınızdan tasarruf etmenizi ve karbon ayak izinizi azaltmanıza yardımcı olur. Ofis, eğitim veya sağlık hizmeti aydınlatmanızı bugün CoreLine gömme aydınlatmaya geçirin ve her türlü iç mekan dekoruna kusursuz bir şekilde uyum sağlayan parlak ve uzun ömürlü aydınlatmanın keyfini çıkarın.
Enerji verimliliği: Son teknoloji LED teknolojimiz, CoreLine gömme aydınlatma armatürünün hem çevre dostu hem de uygun maliyetli olmasını sağlayarak enerji faturalarınızdan tasarruf etmenizi sağlar ve karbon ayak izinizi azaltmanıza yardımcı olur.
Parlak ve etkili: 6800 lm'ye kadar yüksek lümen paketleri ile CoreLine gömme aydınlatma armatürü; eviniz, ofisiniz veya sınıfınız için parlak ve etkili aydınlatma sağlar.
Parlak ve etkili aydınlatma için 6800 lm'ye kadar daha yüksek lümen paketleri (2 x 58W geleneksel ışık kaynaklarının yerini alır)
Geliştirilmiş verimlilik: Enerji tasarruflu ve çevre dostu aydınlatma için 160 lm/W'a kadar