Türkiye - Türkçe

Philips Accessory, Beyaz

Ürün Açıklaması

Philips Accessory, Beyaz

Sipariş kodu: 911401809487
Tam sipariş kodu: 872016975250499

Özellikler

Toplam uzunluk
1.800 mm
Genel genişlik
93 mm
Genel yükseklik
30 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
30 x 93 x 1800 mm
Malzeme
Çelik
Girişime Karşı Koruma Sınıfı
-
Mekanik çarpışma koruma kodu
-
Aksesuar rengi
Beyaz
Net Ağırlık (Parça Başı)
0,340 kg

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC159Z Suspension set SME-3 WH txt 1.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401809487 tr_TR pdf 212.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
RC159Z Suspension set Installation instruction pdf 1.2 MB

Görseller

Product-Photographs-911401809487_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401809487_EU
Birden fazla varlık - Visuals