Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine gömme gen4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Çok geniş ışın, Buzlu, Polikarbon, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu konektörlü kablo, 2 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 911401841087
Tam sipariş kodu: 872016976415699

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Hayır
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401841087 tr_TR pdf 1015.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Görseller

Product-Photographs-911401841087_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401841087_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC IES
Revit dosyası
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC 911401841087 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB