Türkiye - Türkçe

Philips Accessory, Beyaz

Ürün Açıklaması

Philips Accessory, Beyaz

Sipariş kodu: 911401807987
Tam sipariş kodu: 872016975216099

Özellikler

  • Toplam uzunluk
    1.215,5 mm
  • Genel genişlik
    315,5 mm
  • Genel yükseklik
    78,5 mm
  • Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
    79 x 316 x 1216 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
  • Girişime Karşı Koruma Sınıfı
    -
  • Mekanik çarpışma koruma kodu
    -
  • Aksesuar rengi
    Beyaz
  • Net Ağırlık (Parça Başı)
    1,260 kg

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC159Z SMB W30L120 txt 1.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401807987 tr_TR pdf 371.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
RC159Z Surface Mounted Brackets Installation instruction PDF 860.9 kB

Görseller

Product-Photographs-911401807987_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-911401807987_EU
Birden fazla varlık