Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine gömme gen4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19, EL-ready

RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Ofis uyumlu geniş ışın, Mikroprizmatik lens, Polikarbon, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı II, 5 kutuplu fişsiz kablo, 4 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 911401840787
Tam sipariş kodu: 872016976412599

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Hayır
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC txt 4.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401840787 tr_TR pdf 1016.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Görseller

Product-Photographs-911401840787_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401840787_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC IES
Revit dosyası
Revit file - 911401840787 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB