Türkiye - Türkçe

Signify TubePoint gen2

TubePoint Gen 2: Çok yönlü, yüksek performanslı ve uzun ömürlü tünel aydınlatması

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Birçok tünel yetkilisinin acilen değiştirilmesi gereken eski tünel aydınlatma tesisatları var, ancak bunu başarmak için sınırlı bütçeleri var. TubePoint Gen2 mükemmel bir çözümdür. Tünel ve alt geçit aydınlatmalarında yılların verdiği deneyimle, son teknolojiyi bir araya getirerek ortaya çıkan, maliyet açısından avantajlı bir çözümdür. Modüler tasarımı ve son teknoloji LED mimarisiyle TubePoint Gen2, en zorlu tünel aydınlatma gereksinimlerini karşılayan çok yönlü ve uygun maliyetli bir armatürdür. Tünellere özel olarak tasarlanmış en yüksek kalitedeki bileşenlerden üretilen bu tünel aydınlatması armatürleri, uzun kullanım ömrü, yüksek performans ve düşük bakım maliyetleri sunar. Aydınlatma verimliliği ve çok sayıda optik seçeneği, geleneksel çözümlerle kıyaslandığında, kurulum için gereken aydınlatma armatürü sayısının önemli ölçüde azaltılmasını sağlar. Sistem düzeyinde yüksek lümen/watt oranı, toplam sahip olma maliyetini iyileştirir. TubePoint Gen2, komple tünel aydınlatması için TotalTunnel çözümünün bir parçasıdır. Trafik tünellerinde çok yönlü, yüksek performanslı aydınlatma için güvenebileceğiniz bir çözüm.

Avantajlar

  • Her türdeki araç tüneline uygun çok yönlü aydınlatma armatürü grubu

  • Nokta kaynaklı tünel aydınlatması düzenleri için ekonomik LED çözümü

Özellikler

  • Geniş optik ve lümen paketleri yelpazesi

  • Montaj ve bağlantı seçenekleri

Uygulamalar

  • Tünel
  • Alt geçit

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet TubePoint gen2 tr_TR pdf 783.7 kB
Kurulum talimatları
TubePoint Gen2 Mounting Instructions pdf 9.7 MB
EcoDesign belgesi
EcoDesign pdf 794.4 kB

Görseller

Family-Photographs-TubePoint gen2
Birden fazla varlık - Visuals

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-TubePoint-GEN2-Medium-BGP236-Ref-912300060096 pdf 1002.1 kB
Çevresel ürün beyanı
EPD-TubePoint-GEN2-Large-BGP237-Ref-912300060099 pdf 1.0 MB
Çevresel ürün beyanı
EPD-TubePoint-GEN2-Small-BGP235-Ref-912300060095 pdf 1.1 MB