Türkiye - Türkçe

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 210 W, 29880 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta simetrik dağıtım 11, Interact Ready, Güvenlik sınıfı I, IP66, SRG6-6

BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Ürün Açıklaması

Tunnel light, Alüminyum döküm, Koyu gri, Kolay açılan orta boyutlu montaj desteği, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 29880 lm, 210 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Orta simetrik dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi

Sipariş kodu: 912300024114
Tam sipariş kodu: 871869948296100

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED360 [LED module 36000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
2 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB txt 5.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024114 tr_TR pdf 271.4 kB

Görseller

Product-Photographs-912300024114_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024114_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
TubePoint_GEN2-BGP236-3D08.sat sat 141.5 kB
CAD Çizimleri
TubePoint_GEN2-BGP236-3D05.m3d m3d 161.5 kB
CAD Çizimleri
TubePoint_GEN2-BGP236-3D07.max max 1.2 MB
CAD Çizimleri
TubePoint_GEN2-BGP236-3D03.dwg dwg 430.9 kB
CAD Çizimleri
TubePoint_GEN2-BGP236-3D09.r3d r3d 100.0 kB
CAD Çizimleri
TubePoint_GEN2-BGP236-3D04.dxf dxf 464.6 kB