Türkiye - Türkçe

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 18.8 W, 2520 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta simetrik dağıtım 11, Interact Ready, Güvenlik sınıfı I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Ürün Açıklaması

Tunnel light, Alüminyum döküm, Koyu gri, Kolay açılan orta boyutlu montaj desteği, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 2520 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Orta simetrik dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi

Sipariş kodu: 912300024108
Tam sipariş kodu: 871869948290900

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED30 [LED module 3000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ txt 5.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024108 tr_TR pdf 246.1 kB

Görseller

Product-Photographs-912300024108_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024108_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
CAD Çizimleri
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
CAD Çizimleri
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
CAD Çizimleri
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
CAD Çizimleri
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
CAD Çizimleri
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB