ประเทศไทย - ไทย

Philips SmartBright G3 LED Floodlight

Reliable, Energy saving LED Floodlight

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

The SmartBright G3 LED Floodlight is the new successor with robust die-cast aluminum housing suitable for general outdoor application. It delivers high efficacy and outstanding energy savings.

ประโยชน์

  • High system efficacy

  • Reliable quality and performance

คุณสมบัติ

  • CCT: 6500K

  • Power: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W and 200W

การประยุกต์ใช้งาน

  • Warehouses
  • Landscape
  • Arena and Sports
  • Architectural light
  • Billboard
  • Parking area lighting
  • Amenity

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet SmartBright G3 LED Floodlight en_TH pdf 675.9 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-SmartBright G3 LED Floodlight
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-SmartBright G3 LED Floodlight
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins