ประเทศไทย - ไทย

Philips RoadFlair Gen2

LED road lighting all-round player

ผลิตภัณฑ์

BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM P7 GM
BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM P7 GM
911401673806
BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM P7 GM
BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM P7 GM
911401673906
BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM P7 GM
BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM P7 GM
911401674106

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

RoadFlair Gen2 is brand new design road lighting product family, set to meet customers’ all-round requirements, including high lumen efficacy for energy saving and sustainability, aesthetic design for nice shape and appearance, quality material and components for product reliability and long lifetime, professional optics for various applications fulfillment, dimming and system control interface for improving municipal operations and offering future-proof features. RoadFlair Gen2 competitive price would help on the acceleration of road lighting LED transformation, to a more sustainable society and smarter city.

ประโยชน์

  • High lumen efficacy for energy saving.

  • Robust quality and reliability.

คุณสมบัติ

  • Four housing types covering up to 43Klm

  • Typical 140lm/W

การประยุกต์ใช้งาน

  • Pedestrian Road
  • Highway Road
  • Residential Road
  • Interchange

ข้อมูลจำเพาะ

  • Material
    Housing: die-cast aluminium Optic cover: polycarbonate
  • Light Source
    3030 LED
  • Operating Temperature range
    Side entry 42-60mm Optional adjustable spigot
  • Correlated color temperature - CCT
    System flux up to 43500lm
  • Correlated color temperature - CCT
    5700K 4000K 3000K 2700K 2200K
  • Luminaire efficacy
    4000K: 140lm/W
  • Luminaire efficacy
    70
  • Power
    up to 300W
  • Mains Voltage
    220-240V / 50-60Hz
  • Control system input
    1-10V
  • Correlated color temperature - CCT
    PSR: 1-10V PSRD: 1-10V, Step dimming, AOC
  • Certification
    -40 to +50C Ta
  • Correlated color temperature - CCT
    IP66
  • Color Rendering index - CRI
    IECEE CB, CE, CQC, RCM

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet RoadFlair Gen2 en_TH pdf 664.4 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-RoadFlair Gen2
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-RoadFlair Gen2
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
IES files for RoadFlair Gen2 zip 265.3 kB