ประเทศไทย - ไทย

Philips UniBar Compact

Direct View Linear Luminaires for Creative Architectural and Media Façade Applications

ใหม่

ผลิตภัณฑ์

BCS440 72LED30K24V OCL100  15W
BCS440 72LED30K24V OCL100 15W
911401711524

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

UniBar Compact is a surface mounted, exterior-rated and slim sized linear LED direct view luminaire that is designed for façade and outdoor architectural lighting applications. The robust mechanical and unique optical design make it ideal for buildings facades, media facades, bridges, overpasses and any application that requires a slim linear direct view lighting solution. Direct view PMMA cover, through wiring for end-to-end connection and DMX control option available with up to 12 pixels (12IDs) to give architects and designers the freedom to explore a wide range of concepts and design with no limitations. Available in white, monochromatic colors, RGB, RGBW and tunable white.

ประโยชน์

  • Low power LEDs deliver a smooth and soft lighting distribution

  • Up to 12 pixels (12IDs) for easy and flexible control

คุณสมบัติ

  • Standard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K and 4000K

  • Optional 5000K, Monochromatic Colors and Tunable White

การประยุกต์ใช้งาน

  • Bridges, Monuments, Facades
  • Parks and Plazas
  • Landscape

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet UniBar Compact en_TH pdf 304.3 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-UniBar Compact
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-UniBar Compact
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins