Philips Capacitors for HID lamp circuits

Product Description

ผลิตภัณฑ์

CP 12BO28
913710011991
CP 18CP28
913710012191
CP 25BU28
913710012291
CP 32CT28
913710012391
CA 50FT28
913710012491

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Compensating capacitors are AC capacitors designed for individual correction of the power factor of transformers and magnetic ballasts in discharge lamps (e.g. fluorescent lamps, halogen and metal halide lamps, high-pressure mercury lamps, sodium lamps) in mains with a frequency of 50 or 60Hz. This allows for an improvement of the luminary’s power factor to cosμ>0.85

ประโยชน์

  • Up to 250v 50Hz/60Hz -40ºC~85ºC application

  • Up to 250v 50Hz/60Hz -40ºC~85ºC application

คุณสมบัติ

  • Polypropylene film

  • Polypropylene film

การประยุกต์ใช้งาน

  • With magnetic ballasts for HID fluorescent and halogen lamps in lighting applications (road lighting, urban lighting, industry lighting, retail lighting, etc)
  • With magnetic ballasts for HID fluorescent and halogen lamps in lighting applications (road lighting, urban lighting, industry lighting, retail lighting, etc)
  • Capacitor should be restricted to built-in situations where relative humid is limited
  • Capacitor should be restricted to built-in situations where relative humid is limited

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Capacitors for HID lamp circuits en_TH pdf 300.6 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-Capacitors for HID lamp circuits
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals