Philips MASTER Value LED tube EM/Mains T8

For an optimum combination of value and performance

ผลิตภัณฑ์

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8
929002021102
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
929002021202
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
929002021302

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

A high-performance LED solution, the professional MASTER Value LED tube is ideal for replacing T8 fluorescent lamps using EM ballast or installing directly on the mains. This product provides an optimal combination of value and performance – for use in all general lighting, office, industry, retail, and hospitality applications. The unique design of this LED T8 tube light offers wide compatibility, safety and fast installation, as well as instant energy savings.

ประโยชน์

  • An easy retrofit that is easy to install

  • Trusted performance and excellent value

คุณสมบัติ

  • Retrofit for existing T8 lamps on EM ballast or mains

  • > 50% energy savings compared to fluorescent tubes with up to 160lm/W

การประยุกต์ใช้งาน

  • Office
  • Retail
  • Industrial Buildings & Warehouses
  • Parking

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet MASTER Value LED tube EM/Mains T8 en_TH pdf 274.9 kB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Product disposal guide pdf 715.4 kB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Explore the entire range of LED tubes pdf 5.5 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-MASTER Value LED tube EM/Mains T8
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
วิดีโอ
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
วิดีโอ
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
วิดีโอ
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-MASTER Value LED tube EM/Mains T8
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins