Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 131 lm/W, EEL E, G13, Beam angle 190 degree(s), Glass, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

รหัสการสั่งซื้อ: 929002021202
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869964681300

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929002021202 en_TH pdf 629.8 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929002021202_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929002021202_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 IES 3.2 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB