Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, Single-end, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, 60000 hour(s)

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, Single-end, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, 60000 hour(s), 125.00 lm/W, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass

รหัสการสั่งซื้อ: 929003069808
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871951435068700

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929003069808 en_TH pdf 623.2 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929003069808_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929003069808_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8 IES 35.6 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-Master-Value-LEDtube-T8-COMF-7389584-Ref-929003069908 pdf 688.7 kB