Philips MASTER LEDtube T8

For top performance and sustainability

ผลิตภัณฑ์

MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8
MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8
929003556208

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

The Philips MASTER LEDtube integrates a LED light source into a traditional fluorescent form factor. Its unique design creates a perfectly uniform visual appearance, which cannot be distinguished from traditional fluorescent. These T8 LED tubes are the right choice for absolute performance and are designed to stand up to everyday conditions. Unparalleled savings thanks to low energy consumption and an exceptionally long lifetime ensure this tube masters every demanding application.

ประโยชน์

  • Absolute performance that provides a solution for every application

  • Unparalleled savings with low energy consumption and long lifetime

คุณสมบัติ

  • Retrofit existing T8 lamps on EM ballast or mains

  • > 50% energy savings compared to fluorescent tubes with up to 185lm/W

การประยุกต์ใช้งาน

  • Parking lots / covered car parks
  • Warehouses / coldrooms / signage
  • Transport and distribution areas
  • Food & Museums

คำเตือนและความปลอดภัย

  • NOTE: The overall energy efficiency and light distribution of any installation that uses these lamps will be determined by the design of the installation.

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube T8 en_TH pdf 224.2 kB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Explore the entire range of LED tubes pdf 5.5 MB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Product disposal guide pdf 715.4 kB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
2-pager for the Philips MASTER Value LEDtube Universal T8, including product benefits, features, technical data and order information zip 312.0 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-MASTER LEDtube T8
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
วิดีโอ
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
วิดีโอ
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
วิดีโอ
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
ภาพบรรจุภัณฑ์
Packaging Image tif 1.2 MB

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-MASTER LEDtube T8
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins