Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 hour(s)

MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 hour(s), 150.00 lm/W, G13, Beam angle 190 degree(s), Plastic

รหัสการสั่งซื้อ: 929003556208
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871951446850400

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929003556208 en_TH pdf 624.1 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929003556208_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929003556208_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8 IES 8.1 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929003806108-EPD pdf 723.7 kB