แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 615.4 kB
Product-Photographs-929003806308_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929003806308_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Single-end, 1200 mm, 220-240 V, 10 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 60000 hour(s), 160 lm/W, G13, Beam angle 190 degree(s), Plastic, RG0
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube STD 1200mm 10W840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube STD 1200mm 10W840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube STD 1200mm 10W840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube STD 1200mm 10W840 T8
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube STD 1200mm 10W840 T8
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED