Philips MASTER LED tube T8 UltraEfficient with Recycled Plastic

For top performance and sustainability

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

With energy prices rising and the EU‘s Green Deal continuing to fund energy efficient building renovations, many are looking into make their company‘s lighting more sustainable. The new Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 is a true breakthrough on the way to more sustainable lighting. It replaces your current fluorescent tube or LED tube directly and offers immediately great energy cost reduction as well as a much longer lifetime!

ประโยชน์

  • Absolute performance in energy saving: up to 44% compared with standard LED tube

  • Reliable performance of up to 100,000 hours

คุณสมบัติ

  • Ultra efficiency achieves an incredible class A energy efficiency rating

  • Made with on average 40% post-consumer-recycled plastic

การประยุกต์ใช้งาน

  • Industry & warehouse
  • Office, education & retail

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet MASTER LED tube T8 UltraEfficient with Recycled Plastic en_TH pdf 192.6 kB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Product disposal guide pdf 715.4 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-MASTER LED tube T8 UltraEfficient with Recycled Plastic
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
วิดีโอ
MASTER LEDtube T8 UltraEfficient mp4 212.5 MB
วิดีโอ
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 2 mp4 17.6 MB
วิดีโอ
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 1 mp4 13.4 MB

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-MASTER LED tube T8 UltraEfficient with Recycled Plastic
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins