Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 11.9 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, 100000 hour(s)

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, 100000 hour(s), 210 lm/W, G13 Rotatable end-cap, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 40 %, RG0

รหัสการสั่งซื้อ: 929003482208
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016928170700

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
G13 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
100,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929003482208 en_TH pdf 648.7 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929003482208_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929003482208_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA IES 45.2 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-MASTER LEDtube T8 UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482208 pdf 661.0 kB