Philips Flex Cove - Neon Indoor

FlexCove Neon Indoor: create beautiful coving with flexible, tunable and dot free LED strip lighting

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Philips FlexCove Neon Indoor is a NEW offer in additional to our popular LED cove lighting. This comprehensive new family of flexible strip lights are designed to follow straight lines or curves to create beautiful ambiances that highlight architectural details in mono white, tunable white or colored light. These customizable cove lighting strips also promise superb lighting uniformity within small light mixing distances and limited installation spaces, color consistency and easy installation. All with a long lifetime that promises less lumen decay or color shifts. So with FlexCove Neon Indoor, you can flex your accent lighting to suit the requirements of any project - beautifully.

ประโยชน์

  • A long lifetime of quality and reliability

  • Excellent color render performance with color consistency between rolls.

คุณสมบัติ

  • Complete product family including two bending directions and multiple product dimension.

  • Flexible design for straight lines or curves

การประยุกต์ใช้งาน

  • Retail
  • Offices
  • Hospitality

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Flex Cove - Neon Indoor en_TH pdf 1.4 MB
คำแนะนำการติดตั้ง
Flex Cove - Neon Indoor pdf 1.6 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-Flex Cove - Neon Indoor
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-Flex Cove - Neon Indoor
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
Flex Cove - Neon Indoor zip 26.6 kB