Philips Flex Cove - Neon Indoor, 480 lm, 30 lm/W, 940 neutral white, Opal, 24 V, IP44 | Wire-protected, splash-proof

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Flex Cove - Neon Indoor, 480 lm, 30 lm/W, 940 neutral white, Opal, 24 V, IP44 | Wire-protected, splash-proof

รหัสการสั่งซื้อ: 911401515944

ข้อมูลจำเพาะ

Driver included
No
Light source engine type
LED
Value ladder
Performance

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401515944 en_TH pdf 250.4 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-911401515944_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-911401515944_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - LS360S LED5 P16 4000K L5 0612 S ies 2.2 kB