แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 278.9 kB
Product-Photographs-929002066002_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929002066002_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
MASTER Value, LEDspot, PAR16, dimmable, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 hour(s), 92.00 lm/W, EEL F, PF 0.88, Beam angle 36 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
GU10 PAR 2 inch/50mm
GU10
Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D
Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D
25K LED