ประเทศไทย - ไทย

Philips MASTER VALUE LED spot MV

An optimum combination of value and performance, MASTER Value LEDspot MV is a perfect fit for spot lighting

ผลิตภัณฑ์

Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim
Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim
929001348908
Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim
Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim
929001349008

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Delivering a warm, halogen-like accent beam, MASTER VALUE is a perfect fit for spot lighting. Thanks to its high CRI, it realizes more natural colors, creating cozy and comfortable ambiences for residential and hospitality projects, and emphasizing the beauty of merchandise in retail. These LED spots MV GU10 have the familiar look and feel of spot lamps, keeping the classic beauty of glass spots and adding the strong performance of LED technology. The dimming function enables you to create the atmosphere you desire, and it works with broad selection of dimmers. MASTER VALUE also offers more energy savings that normal LED spots.

ประโยชน์

  • With MASTER VALUE spotlight up to 80% energy saving compared with halogen lamps

  • Best mimic of a halogen spot for atmosphere creation

คุณสมบัติ

  • Dimmable range

  • Compatible with an extensive range of dimmers

การประยุกต์ใช้งาน

  • Hospitality
  • Retail
  • Residential

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

  • Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet MASTER VALUE LED spot MV en_TH pdf 368.2 kB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Product disposal guide pdf 715.4 kB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Explore the entire range of LED lamps pdf 7.4 MB
แผ่นพับ
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-MASTER VALUE LED spot MV
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
วิดีโอ
Get to know Philips LED lamps mp4 23.1 MB
ภาพบรรจุภัณฑ์
Packaging Image tif 22.6 MB

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-MASTER VALUE LED spot MV
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins