ประเทศไทย - ไทย

Philips TrueForce LED Industrial and retail Mains (Highbay – HPI/SON/HPL)

The best LED solution for High Intensity Discharge (HID) lamp replacement

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Philips MASTER - LED HID HPI EM/Mains Highbay lamps give you a quick and easy payback solution to replace HID alternatives in high-bay applications. MASTER – LED HID HPI EM/Mains solutions give you the LED benefits of energy efficiency and a long lifetime with a retrofit solution. The design of MASTER – LED HID HPI EM/Mains enables the direct retrofit of HID lamps without changing the fixtures or EM ballast (see installation guide for more info). The MASTER – LED HID HPI EM/Mains lamp is compatible with both 250W and 400W EM ballast to maximize the feasibility of such retrofits.

ประโยชน์

  • Cost saving with short payback time

  • Low initial investment

คุณสมบัติ

  • High Energy efficient lamps

  • Long lifetime - 50,000 hrs

การประยุกต์ใช้งาน

  • Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubs

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet TrueForce LED Industrial and retail Mains (Highbay – HPI/SON/HPL) en_TH pdf 229.2 kB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
LED HID brochure pdf 5.4 MB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Product disposal guide pdf 715.4 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-TrueForce LED Industrial and retail Mains (Highbay – HPI/SON/HPL)
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-TrueForce LED Industrial and retail Mains (Highbay – HPI/SON/HPL)
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins