ประเทศไทย - ไทย

Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM/Mains, 110-277 V, 140 W, HPI 400W, E40, 6500 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

TForce HB 140W E40 865 WB GM

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM/Mains, 110-277 V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 6500 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Beam angle 120 degree(s), Plastic, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

รหัสการสั่งซื้อ: 929002281908
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869973276900

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
E40
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED Highbay
Flux measurement reference
Wide Cone
Warranty period
5 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929002281908 en_TH pdf 596.5 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
Installation Instructions pdf 978.6 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929002281908_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929002281908_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - TForce HB 140W E40 865 WB GM IES 3.5 kB
IES
IES File - TForce HB 140W E40 865 WB GM ies 3.5 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-(Highbay-–-HPI-SON-HPL)-COMF-7165398-Ref-929002281908 pdf 701.5 kB