แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 614.0 kB
คำแนะนำการติดตั้ง pdf 978.6 kB
Product-Photographs-929002281808_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929002281808_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
MASTER, LED Highbay, Highbay, EM/Mains, 110-277 V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 6500 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Beam angle 60 degree(s), Plastic, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1
E40
Dimension Drawing (with table) - TForce HB 140W E40 865 NB GM
Spectral Power Distribution Colour - TForce HB 140W E40 865 NB GM
Light Distribution Diagram - TForce HB 140W E40 865 NB GM
General uniform lighting - TForce HB 140W E40 865 NB GM
Lumen Maintenance Diagram - TForce HB 140W E40 865 NB GM
Life Expectancy Diagram