ประเทศไทย - ไทย

Philips GreenSpace Slim Downlight G2

Low energy LED downlights with super slim design

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

GreenSpace Slim downlight is ultra-thin product for general lighting applications with limited build-in height, which is suitable for a series of lighting applications in general indoor areas. Available in a wide variety of lumen packs, cut out size, selectable CCT with less SKUs and dimming option.

ประโยชน์

  • Get rid of installation limitation

  • Easy stock built up to support fast delivery task

คุณสมบัติ

  • Delivering height less than 20mm (without clip) supported by edge lit structure

  • 3000K/4000K selectable is enabling less SKU

การประยุกต์ใช้งาน

  • General indoor area
  • Office
  • Corridors

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet GreenSpace Slim Downlight G2 en_TH pdf 489.5 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
INI-of-GreenSpace-Slim-Downlight-G2 pdf 6.3 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-GreenSpace Slim Downlight G2
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-GreenSpace Slim Downlight G2
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins