Philips GreenSpace Slim Downlight G2, 6.5 W, 715 lm, 3000 K, 4000 K, Beam angle 90°, Symmetrical, Textured, IP20(IP44 front)

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips GreenSpace Slim Downlight G2, 6.5 W, 715 lm, 3000 K, 4000 K, Beam angle 90°, Symmetrical, Textured, IP20(IP44 front)

รหัสการสั่งซื้อ: 911401895287
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872110331705699

ข้อมูลจำเพาะ

Number of gear units
1 unit
Gear
EB [Electronic]
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Warranty period
5 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401895287 en_TH pdf 251.6 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-911401895287_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-911401895287_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - DN150B LED7S/830_840 PSU WH G2 ies 1.1 kB