ประเทศไทย - ไทย

Philips SON-T

Product Description

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

High Pressure Sodium lamp with clear tubular outer bulb

ประโยชน์

  • SON-T is a cost-efficient and reliable solution in High Pressure Sodium

  • SON-T Pro is a cost-efficient and reliable solution in High Pressure Sodium

คุณสมบัติ

  • Clear tubular outer bulb

  • Clear tubular outer bulb

การประยุกต์ใช้งาน

  • Road and residential lighting
  • Road and residential lighting
  • Decorative floodlighting
  • Decorative floodlighting
  • Commercial and industrial applications
  • Commercial and industrial applications
  • Recreational sports facilities indoor and outdoor
  • Recreational sports facilities Outdoor and Indoor

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Control gear must include end-of-life protection (IEC60662, IEC 62035)

  • Control gear must include end-of-life protection (IEC60662, IEC 62035)

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet SON-T en_TH pdf 201.8 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-SON-T
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals