สินค้านี้มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้าน
แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 396.1 kB
Product-Photographs-928487200098_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-928487200098_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
Philips SON-T 250W E E40 SL/12
E40
any
250.0 W E40 T 46mm Clear CCT of 2000K
Spectral Power Distribution Colour - SON-T 250W E E40 SL/12
Light Distribution Diagram - SON-T 250W E E40 SL/12
LDLE_SON-T_0001-Life expectancy diagram
LDSL_SON-T_0001-Service Lifetime
Lumen Maintenance Diagram - SON-T 250W E E40 SL/12
Lamp Performance During Run-up - SON-T 250W E E40 SL/12