Sverige - Svenska

Philips TubeLine

TubeLine: linjär tunnelbelysning för optimerad komfort och vägledning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Lysrörsbelysning har traditionellt varit det bästa valet för kunder som kräver hög visuell komfort från sina tunnelarmaturer Med utmärkt ljusenhetlighet på väg och väggar, perfekt visuell vägledning och hög färgåtergivning ger linjär belysning förarna överlägsen belysningskvalitet och säkerhet. Det lovar också hög systemredundans jämfört med punktbelysningslösningar. Med TubeLine tunnelarmaturer kan du uppnå samma ljuskvalitet, men med LED-teknikens alla fördelar. TubeLine är en toppmodern tunnelarmatur som nyttjar den senaste LED-tekniken med optimerade mått och attraktiv prissättning för att ge snabb avkastning på investeringen. Linjär belysning har aldrig varit mer uppnåelig för tunnelbelysning och undergångsbelysning med en begränsad budget.

Fördelar

  • Den ökade visuella komforten och säkerheten, jämfört med punktbelysning, ger ett optimalt trafikflöde

  • Ekonomiskt alternativ till lysrörstunnelbelysning

Egenskaper

  • Linjär armatur i längder på 1 eller 2 meter

  • Driftdon är ej inbyggt: fjärrstyrt driftdon

Användning

  • Tunnel
  • Tunnel

Nedladdningar