Sverige - Svenska

Philips CorePro LED PLL

Den nya generationens energisnåla LED PLL-lysrörsbelysning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips CorePro LED PLL är den perfekta uppgraderingslösningen för downlights och armaturer för en rad olika allmänbelysningar. Den integrerar en LED-ljuskälla i en traditionell lysrörsdesign för att ge avsevärda energibesparingar under hela livslängden, som är dubbelt så lång än som för vanliga lysrör.

Fördelar

  • Minskade driftskostnader tack vare lägre energiförbrukning jämfört med konventionella PLL-ljuskällor, samt lägre underhållskostnader tack vare 2–3 gånger längre livslängd än konventionella ljuskällor

  • Enkelt 1-1-utbyte och återanvändning av befintliga armaturer med liknande PLL-formfaktor utan större justeringar

Egenskaper

  • Hög ljuskvalitet, inget flimmer eller stroboskopeffekter

  • Tänds direkt till 100 %

Användning

  • Hotell och restaurang
  • Butik
  • Kontor (trappuppgångar, korridorer)
  • Industriområden

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CorePro LED PLL sv_SE pdf 1.1 MB
Ytterligare dokumentation
Philips CorePro PLL Urban Leaflet Q1 2024 BRO pdf 1018.0 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LED PLL
Flera tillgångar - Visuals
Förpackningsbild
Packaging Image tif 3.9 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CorePro LED PLL
Flera tillgångar - Software Plugins