Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Beställningsnummer: 929003578802
Hela beställningsnumret: 871951448676800

Specifikationer

  • Sockel
    2G11
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003578802 pdf 67.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 237.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003578802 sv_SE pdf 853.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003578802_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003578802_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 IES 20.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB