Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 h, 141.00 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Beställningsnummer: 929001920502
Hela beställningsnumret: 871869682841000

Specifikationer

  • Sockel
    2G11
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001920502 pdf 67.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 249.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001920502 sv_SE pdf 838.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929001920502_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929001920502_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 ies 11.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB