Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 83, 30000 h, 121.00 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Beställningsnummer: 929001381502
Hela beställningsnumret: 871869673966200

Specifikationer

  • Sockel
    2G11
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001381502 pdf 67.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 248.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001381502 sv_SE pdf

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929001381502_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929001381502_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11 ies 4.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB