Philips CorePro LED-ljuskälla, linjär MV
Nätspänningsansluten linjär R7S-ljuskälla med mycket högt ljusflöde
Produkter
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
929001243702
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
929001243802
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
929001353602
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
929002016602
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
929002016702
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
929002495002
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
929002495102
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
929003791302
Information om produktfamilj
Beskrivning
CorePro R7S ersätter traditionella linjära R7S-ljuskällor med dubbla ändar. Utformningen sprider ljuset åt alla håll precis som en halogenlampa. Du kan välja mellan dimbara produkter med djup ljusreglering som ger mysigt stämningsljus vid användning av dimbara armaturer.
Fördelar
Upp till 90 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor av standardtyp
Lägre underhållskostnader
Egenskaper
Enkel eftermontering
Fungerar vid 220–240 V AC och dess formfaktor är utformad som direkt ersättning till alla typer av socklar med dubbla ändar