Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002016602
Hela beställningsnumret: 871869964673800

Specifikationer

  • Sockel
    R7s
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002016602 pdf 66.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 292.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002016602 sv_SE pdf 850.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929002016602_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002016602_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 ies 10.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB