Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001243702
Hela beställningsnumret: 871869657879700

Specifikationer

  • Sockel
    R7s
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001243702 pdf 67.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 305.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001243702 sv_SE pdf 584.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929001243702_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929001243702_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D ies 4.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB