Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 128.57 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001243802
Hela beställningsnumret: 871869657881000

Specifikationer

  • Sockel
    R7s
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001243802 pdf 67.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 304.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001243802 sv_SE pdf 584.7 kB

Bilder

Product-Photographs-929001243802_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929001243802_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D ies 4.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB