Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast, 135 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003791302
Hela beställningsnumret: 872016930193100

Specifikationer

Sockel
R7s
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003791302 pdf 66.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 198.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003791302 sv_SE pdf 492.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929003791302_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003791302_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830 IES 6.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB