Philips Xitanium LED Xtreme-drivdon – SR (förberedd för sensor)

Pålitlig teknik med hög prestanda för extrema och anslutna LED-applikationer

Produkter

Produkt Jämför
75
108
1050
DALI
IP20 | Finger-protected
165
300
1050
DALI
IP20 | Finger-protected

Information om produktfamilj

Beskrivning

Våra nya Philips Xtreme sensorfärdiga (SR) driftdon är perfekta för användning vid utomhusbruk. Dessa robusta driftdon har SR-gränssnittet och kan användas i kombination med intelligenta fotoceller eller de många smart city-hanteringssystemen som utvecklats av våra SR-certifierade partner. Den integrerade strömförsörjningen, den exakta energimätningen och den utökade diagnostiken minskar komponentantalet och förenklar designen avsevärt. Integrationen ökar även systemets tillförlitlighet. I kombination med den nya universella SR-kontakten erbjuder dessa driftdon framtidssäkra lösningar för de kommunala myndigheternas stegvisa investeringsmöjligheter.

Fördelar

  • Sensorredo och D4i-kompatibel, perfekt för användning med sensorer som används i belysningssystem utomhus och för industriellt bruk

  • Dubbla integrerade strömförsörjningsenheter till strömsensorer och trådlösa radioapparater direkt från driftdonet, öppna spec för alla OEM-tillverkare, vilket förenklar integrationen av sensorer i armaturen

Egenskaper

  • Certifierad enligt DIIA intra-armaturstandard D4i

  • SimpleSet, trådlöst konfigureringsgränssnitt

Användning

  • Utomhus
  • Industri

Nedladdningar