Philips Xitanium LED Xtreme-drivdon – programmerbara

Pålitlig teknik med hög prestanda för extrema LED-applikationer

Produkter

Produkt Jämför
40
57
700
1–10 V
DALI
IP20 | Finger-protected

Information om produktfamilj

Beskrivning

Våra programmerbara Xitanium Xtreme LED-driftdon med global ingångsspänning (UL, ENEC) är utformade för att ge hög prestanda, skydd och konfigurerbarhet. Den beprövade Xtreme-tekniken garanterar maximal robusthet och skydd under en mycket lång livslängd. Konfiguration av programmerbara driftdon kan göras via DALI- och MultiOne-programvaran.

Fördelar

  • Maximal robusthet, energibesparingar tack vare hög effektivitet och flera dimringssteg samt lägre underhållskostnader

  • Programmeringsbara LED-driftdon utformade för anslutna belysningssystem

Egenskaper

  • Överspänningsskydd (CM/DM)

  • Flera kontrollgränssnitt: DALI, 1-10 V (Prog+: även AmpDim)

Användning

  • Utomhus
  • Industri

Nedladdningar