Philips Xitanium LED Xtreme-drivdon – dimbara från 1 till 10 V

Pålitlig teknik med hög prestanda för extrema LED-applikationer

Produkter

Produkt Jämför
150
214
700
1–10 V
IP20 | Finger-protected

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips Xitanium Xtreme LED-driftdon med enkelspänning ger prestanda, valuta för pengarna, lång livslängd och pålitlighet för krävande LED-belysningstillämpningar för utomhusbruk och industribruk. Perfekt för vägbelysning, gatubelysning i städer, områdes- och strålkastarbelysning, belysning för hög takhöjd och tunnlar. De är utformade för att vara enkla att integrera i armaturerna. Ljusflödet kan justeras via ett analogt dimringsgränssnitt från 1 till 10 V.

Fördelar

  • Beprövad robusthet, vattentäthet och pålitlighet ger det lägsta underhållsbehovet för armaturen över tid

  • Extremt kompakt storlek, passar en mängd olika armaturer

Egenskaper

  • Beprövad robusthet och tillförlitlig utformning av det elektroniska driftdonet

  • Högsta effektivitet baserad på avancerad teknik

Användning

  • Utomhus
  • Industri

Nedladdningar