Philips Xitanium LED Xtreme-driftdon – LP (Lite programmerbart)
Pålitlig teknik med hög prestanda för extrema LED-applikationer
Produkter
| Produkt | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi LP 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt929000930706 | 40 | 77 | 700 | 1–10 V | IP20 | Finger-protected | ||
Xi LP 150W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt929000962906 | 150 | 214 | 1050 | 1–10 V | IP20 | Finger-protected |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Programmeringsbara Philips Xitanium Xtreme Lite LED-driftdon är värdekonstruerade för att ge noggrant utvalda funktioner och förstklassig prestanda. Detta gör dem till det bästa valet för olika typer av utomhustillämpningar. Produktserien ger hög flexibilitet med ett anpassningsbart driftintervall som möjliggör differentiering i LED-belysningssystem via systemjustering och förberedelse för uppgradering av LED-ljusflöde. Konfigureringen av programmeringsbara driftdon har aldrig varit enklare än med den inbyggda SimpleSet-funktionen – ett snabbt, trådlöst sätt att ändra och läsa av inställningarna.
Fördelar
Maximal robusthet, energibesparingar tack vare hög effektivitet och flera dimringssteg samt lägre underhållskostnader
Balanserade och konfigureringsbara funktioner för de vanligaste användningsområdena
Egenskaper
SimpleSet, trådlöst konfigureringsgränssnitt
Automatisk dimring via inbyggd DynaDimmer eller DynaDimmer LITE