PhilipsToSignify

Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!

Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.

Philips Xitanium LED Xtreme-driftdon – FP (Full Programmable)

Pålitlig teknik med hög prestanda för extrema LED-applikationer

Produkter

Produkt Jämför
40
77
700
DALI
IP20 | Finger-protected
150
283
700
DALI
IP20 | Finger-protected
150
214
1050
DALI
IP20 | Finger-protected
75
150
700
DALI
IP20 | Finger-protected
110
160
1050
DALI
IP20 | Finger-protected
22
48
700
DALI
IP20 | Finger-protected
22
32
1050
DALI
IP20 | Finger-protected
40
77
700
DALI
IP20 | Finger-protected

Information om produktfamilj

Beskrivning

De programmeringsbara Philips Xitanium LED-driftdonen är utformade för att ge högsta prestanda, pålitlighet och konfigureringsmöjligheter. Produktserien omfattar både fristående och fjärrstyrda dimringsprotokoll som ytterligare minskar energiförbrukningen för de senaste LED-teknikerna. Den beprövade Xtreme-tekniken garanterar maximal robusthet och skydd under en mycket lång livslängd. Dessa driftdon är det bästa alternativet för dina krävande användningsområden, till exempel för utomhusbruk och industribruk. Driftdonen kan konfigureras både via universell DALI och med hjälp av SimpleSet, som är den senaste tekniken för att pålitligt, snabbt och enkelt kunna ändra och läsa av inställningarna.

Fördelar

  • Maximal robusthet, energibesparingar tack vare hög effektivitet och flera dimringssteg samt lägre underhållskostnader

  • Programmeringsbara LED-driftdon utformade för anslutna belysningssystem

Egenskaper

  • Överspänningsskydd (CM/DM)

  • Flera styrgränssnitt: DALI, AmpDim, enstegs- och trestegs-LineSwitch

Användning

  • Utomhus
  • Industri

Nedladdningar