Philips Xitanium LED Xtreme-driftdon – CR (Connected Ready)

Pålitlig teknik med hög prestanda för extrema LED-applikationer

Produkter

Produkt Jämför
22
48
1050
DALI
IP20 | Finger-protected
40
77
1050
DALI
IP20 | Finger-protected
75
150
1050
DALI
IP20 | Finger-protected
110
220
1050
DALI
IP20 | Finger-protected

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips LED Xtreme Connected Ready drivdon uppfyller till fullo D4i-certifieringen, som även omfattar DALI-2-certifieringen. Den perfekta lösningen för att göra utomhusarmaturer till smarta noder med styrning som systemrapportering, samt dubbla integrerade strömsättningar för styrenheter och sensorer. Vidare erbjuder dessa intelligenta LED-drivdon möjligheten att lagra och rapportera flera typer av ljuskälle-, energi- och diagnostikdata i standardiserat format.

Fördelar

  • Perfekt för IoT-belysning och externa DALI-applikationer för utomhusbruk (upp till 15 meter)

  • Högeffektiva drivdon ger stora energibesparingar

Egenskaper

  • D4i- och DALI-2-certifierad (DALI-delar 150, 250, 251, 252 och 253)

  • Extern DALI, med 800 V DALI-gränssnittsskydd

Användning

  • Gatubelysning
  • Stads-, bostads- och dekorationsbelysning
  • Industribelysning
  • Tunnelbelysning

Nedladdningar