Philips Fortimo LED SLM Gen 8 – standard

Bästa balansen mellan effektivitet, pris och brett utbud av applikationer

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkter

Produkt Jämför
1 545
2700
149
80
1 645
3000
159
80
1 710
4000
165
80
1 315
2700
127
90
1 400
3000
135
90
1 475
4000
142
90
2 590
2700
150
80
2 760
3000
160
80

Information om produktfamilj

Beskrivning

Fortimo SLM-familjen är Signifys kärnportfölj, nu i den senaste generationen – Gen 8. Den här nya generationen ger förbättrad effektivitet jämfört med den tidigare och en utökad portfölj som inkluderar specifika spektrum som Premium White, Premium Color, och standardfärger för alla lösningar. Den behåller samma två fotavtryck som föregående generation, vilket möjliggör enkla uppgraderingar. Tillsammans med andra Fortimo SLM G8-produktlinjer kommer vår Fortimo SLM G8 kontinuerligt att frigöra ljusets enastående potential, underlätta innovation och inspirera nästa generations armaturdesign för våra OEM-kunder.

Fördelar

  • Lösningar för OEM-företag som föredrar att använda Standard Phosphor teknik​

  • Förbättrad rostskyddsprestanda i jämförelse

Egenskaper

  • Baserat på standardfosforteknik som möjliggör upp till 165 lm/W

  • CRI 90 och CRI 80 med 5-7 % ökad effektivitet vid 3SDCM

Användning

  • Kontor
  • Bostäder
  • Handel
  • Kommersiell

Varning och säkerhet

  • Se Design-In-guide

Nedladdningar